Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vannes anti-pincement

Grâce à leur logement sécurisé, nos valves d'écrasement de tuyaux assurent un maintien fiable et sûr de votre tuyau. Elle garantit ainsi un flux contrôlé et précis des fluides.
Trois versions de vannes à pincement GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Changement de tuyau rapide et sûr : permet de changer facilement de taille de tuyau tout en conservant l'entraînement.
  • Haute qualité et longue durée de vie : offre des performances fiables et une grande robustesse tout au long de son utilisation.
  • Sollicitation minimale du tuyau : grâce à des pièces de pression optimisées, la durée de vie du tuyau est prolongée.
  • Modèles polyvalents : Disponibles en différentes variantes d'entraînement et de corps pour une adaptation flexible aux différentes exigences.
  • Vanne à tuyau pincé pneumatique avec boîtier en acier inoxydable, indicateur de position et élément de pincement rouge pour applications industrielles stériles.
  • Vanne à tuyau flexible à commande électrique avec corps en acier inoxydable et élément de serrage rouge pour la régulation de fluides sensibles dans les applications industrielles.
  • Vanne à pincement électrique avec actionneur blanc et noir et mécanisme de pincement rouge pour une commande précise des fluides sensibles dans les applications industrielles.
  • Vanne à tuyau pneumatique à commande par piston avec entraînement en acier inoxydable et mécanisme de pincement rouge pour applications industrielles hygiéniques.